Wählen Sie Ihr Land

Global

NBxx-F58D3x3-E8-V1 Induktives Sensorset

Induktives Sensorset für Objekterkennung und Anwesenheitskontrolle, Verstärkerblock

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Die technischen Daten gelten nur bei angeschlossener Satelliteneinheit
  • Komplett halogen- und silikonfrei
  • Extrem helle 3fach Leuchtbandanzeige
  • Orientierung der Kodierung des Gerätesteckers auf Position 3
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBxx-F58D3x3-E8-V1

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BemessungsisolationsspannungUBIS60 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Magnetisches GleichfeldB100 mT
Magnetisches WechselfeldB100 mT
Ausblendungtypisch 1 s
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
SchaltzustandsanzeigeSchaltzustand "close" = LED rot
Schaltzustand "open" = LED gelb
MTTFd1000 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPA66
SchutzartIP65
SchutzklasseII
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Höhe18,5 mm
Breite18 mm
Länge46,5 mm
Hinweisnur zur Verwendung mit Satelliteneinheit der NBN2-F58xx... Familie

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.