Wählen Sie Ihr Land
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1 Bullet-WirelessHART-Adapter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Montage in Zone 0, 20
- Montage in Class I, II, Division 1
- Montage in Class III
- Montage in Class I, Division 2
- Ex-i-Stromkreise für Ex-i-Feldgeräte
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Schleifengespeist
- Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät
- Gekapselte Antenne
- Bis zu 8 Feldgeräte im Multidrop
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL