Wählen Sie Ihr Land
NEB3-6,5M40-E1-PUR Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 3 mm quasi bündig
- Erhöhter Schaltabstand
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NEB3-6,5M40-E1-PUR
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 3 mm |
| Einbau | quasi bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 9 mm x 9 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,45 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Einbaubedingungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 30 V | ||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 3500 Hz | ||||||||||||
| Hysterese | H | typ. 5% | ||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V | ||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA | ||||||||||||
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,2 mA | ||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 100 ms | ||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||
| MTTFd | 960 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | LCP | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP65 / IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.