Wählen Sie Ihr Land

Global

DS* Steuerkasten (Ex tD)

Steuer- und Schnittstellenkasten in Edelstahlausführung, in Zündschutzart Ex tD

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Montage in Zone 21 und Zone 22
  • Ex-tD-zugelassen
  • Schutzart IP65 / IP66
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich
  • Integration elektrischer Komponenten und Bedienelemente in Ex-tD-Gehäuse gemäß Spezifikation
  • Produkt ist nur für Australien und Neuseeland lieferbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DS*

Betriebsspannung690 V max.
Betriebsstromanwendungsbezogen
Klemmenkapazitätanwendungsbezogen
FunktionMehrere Funktionen gemäß Spezifikation
GehäusereiheDS
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben
SchraubenM6
Anzahlsiehe Datentabelle
Anzugsdrehmoment3 Nm
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2
DeckeldichtungChloropren
SchutzartIP65/66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Kabelverschraubung gemäß Spezifikation
Flanschplatte auf Stirnseite(n)gemäß Spezifikation
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungA, B, C & D
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
Klemmenanzahl pro Hutschienesiehe Datentabelle
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Flanschplatte3 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishelektropoliert bzw. pulverbeschichtet
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdunginterner/externer M6-Messing-Erdungsbolzen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
Max. Verlustleistung / Umgebungstemp. / Temp.-Klassesiehe Datentabelle
IECEx-ZulassungIECEx SIM 09.0001X
IECEx-KennzeichnungEx tD A21
T80 °C @ Ta +55 °C
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.