Wählen Sie Ihr Land

Global

VisuNet RM Shell 5 (2016 LTSB) Thin-Client-FirmwareVisuNet® RM Shell

Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients
  • Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime
  • Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016
  • Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheit
  • Automatische Verbindung zum Host-System nach dem Start des Remote Monitors
  • Erkennung von Verbindungsunterbechungen und einfaches Einrichten von Backup-Verbindungen für höchste Verlässlichkeit
  • Gleichzeitiger Start mehrerer Remote-Verbindungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VisuNet RM Shell 5 (2016 LTSB)

BetriebssystemBasierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
SprachenEnglisch
LizenzierungDie Standard-Version der RM Shell 5 ist Bestandteil jedes neuen VisuNet Remote-Monitors. Für weitere Funktionen sind zusätzliche Lizenzen für die RM Shell 5 verfügbar.
Verfügbare LizenzenPRO-Lizenzschlüssel, Emerson DRDC-Lizenzschlüssel, VisuNet CC-Lizenzschlüssel
InstallationAuf dem VisuNet Remote-Monitor und Box Thin Client vorinstalliert (je nach Produktvariante).
Zugehörige ProdukteVisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 5