Wählen Sie Ihr Land

Global

Es gibt ein Nachfolgeprodukt.

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

9408 10*10 Kupplung

Doppelschlaufenkupplung 10 x 10

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mittlere Drehsteifigkeit
  • Kleine Rückstellkräfte
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Wartungsfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9408 10*10

Betriebstemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Wellendurchmesser10 mm
Material
VerbindungselementPolyurethan
EndstückStahl, verzinkt
Masse85 g
Drehzahlmax. 3000 min
Max. Drehmoment2 Nm
Radialversatzmax. ± 3 mm
Axialversatzmax. ± 4 mm
Winkelfehlermax. ± 12 °
Drehfedersteife28 Nm / rad
Radialfedersteife7 N / mm
Trägheitsmoment106 kg m2 x 10-7
BefestigungKlemmschrauben M4 x 6, DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschraubenmax. 1 Nm