Wählen Sie Ihr Land

Global

CAB-HON-**-S37C32-MX-01000 Spezialkabel für H-System

Verbindungskabel, Sub-D-Buchse 37-polig auf Honeywell-Systembuchse 32-polig, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Honeywell-spezifisches Systemkabel für die Honeywell-Experion-Serien C I/O und Unversal-Safety I/O zur Verbindung mit H-System-Termination-Boards von Pepperl+Fuchs
  • Verbindet den Stecker der Honeywell-Serie C300 Input-Output-Termination-Assembly (IOTA) mit dem 37-poligen Sub-D-Stecker des H-System-Termination-Boards
  • Universell für alle Signalarten verwendbar (AI, AO, DI, DO)
  • Vorkonfektionierte Längen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Produktvariante von CAB-HON-**-S37C32-MX-01000

ListenansichtListenansicht
  • KartenansichtKartenansicht
  • ListenansichtListenansicht