Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-ZPA-ANALYZER Adapter

Diagnoseadapter für G20-ZPA-Motorsteuermodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Diagnose der G20-ZPA-Förderstrecke
  • USB-2.0-Schnittstelle
  • Ermöglicht Firmware-Update der G20-ZPA-Motorsteuermodule
  • Versorgung aus USB
  • Funktionsanzeige für Versorgung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-ZPA-ANALYZER

LED PWRVersorgungsspannung Ue; LED grün
BemessungsbetriebsspannungUe5 V DC (aus USB)
BemessungsbetriebsstromIe≤ 90 mA
Eingangsspannung≤ 30 V DC
Anzahl/Typ1 Eingang: PNP, galvanisch getrennt, potenzialfrei (XIN)
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Anzahl/Typ1 Elektronikausgang, PNP, überlast- und kurzschlussfest (XOUT)
Versorgungaus Ue
Strom10 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartEN 60529:2000
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP65 nach EN 60529
AnschlussUSB: USB 2.0 Stecker Typ A X: M12-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-1-101, 4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert
Gegenstecker: M12, 4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert
Masse110 g
Kabellänge2 m