Wählen Sie Ihr Land

Global

VLX-F231-B25 Interfacemodul

Interface-Modul mit EtherNet/IP-Schnittstelle für SmartRunner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar
  • DIN-Hutschienenmontage
  • EtherNet/IP
  • Integrierter Switch
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VLX-F231-B25

EinbauHutschienenmontage
MTTFd180 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC  
LeistungsaufnahmeP0≤ 3,6 W (ohne Leseköpfe)
Anschluss fürSteuerung
SchnittstellentypEthernet
ProtokollEtherNet/IP
Übertragungsrate10 MBit/s bzw. 100 MBit/s
DatenausgabeBinär-Code
Anschluss fürSteuerung
SchnittstellentypEthernet
ProtokollEtherNet/IP
Übertragungsrate10 MBit/s bzw. 100 MBit/s
DatenausgabeBinär-Code
Anschluss fürSensor
SchnittstellentypRS485
Protokollhalbduplex
Übertragungsrate230 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstandschaltbar
Updatezyklus, Lesekopf1 ms
StöraussendungEN 55011, cl. A: 2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) , keine Betauung
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 %
AnschlussartSchnittstelle 1 & 2: RJ-45-Buchse, 8-polig
Schnittstelle 3: Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2
Schnittstelle 4: Klemmanschluss, 2-polig
SchutzartIP20
MaterialKunststoff
Einbaulagebeliebig
Masseca. 140 g
Abmessungen
Breite23 mm
Tiefe115 mm