Wählen Sie Ihr Land
OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L 2-D-LiDAR-Sensor
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, Ethernet
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Große Reichweite
- Sehr hohe Winkelauflösung
- Infrarotlicht
- Tiefkühlanwendungen
- Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
- Flexible Messdatenfilter
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
| Messbereich | 0,1 … 20 m (schwarz 10 %) 0,1 … 60 m (weiß 90 %) 0,1 … 200 m (Reflektor) min. Reflektivität 1,8 % | ||||||||||||||||||||||
| Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
| Lichtart | infrarot, Wechsellicht | ||||||||||||||||||||||
| Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| Scanrate | 10 ... 50 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Scanwinkel | 360° | ||||||||||||||||||||||
| Lichtfleckdurchmesser | 25 mm x 105 mm bei 10 m | ||||||||||||||||||||||
| Filter | Maximum, Mittelwert, Median, Remission | ||||||||||||||||||||||
| Fremdlichtgrenze | 50000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 75 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün | |
| Datenflussanzeige | LED gelb: Ethernet aktiv LED grün: Ethernet link | |
| Funktionsanzeige | LED rot: Fehler LED gelb: Q1 + Q2 | |
| Bedienelemente | 2 Taster | |
| Parametrieranzeige | 24 x 252 Pixel , rot |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
| Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
| Leistungsaufnahme | P0 | < 10 W |
| Bereitschaftsverzug | tv | < 40 s |
| Schnittstellentyp | Fast Ethernet, 2 Schaltausgänge | |
| Protokoll | HTTP , TCP/IP und UDP/IP |
| Ein-/Ausgangsart | 2 Ein-/Ausgänge , unabhängig konfigurierbar , Kurzschluss/ verpolgeschützt |
| Schaltschwelle | low: Ua < 1,5 V, high: Ua > Ub - 2 V | |
| Schaltstrom | 100 mA pro Ausgang |
| Produktnorm | IEC 61000-6-2 | |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
| Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 |
| Messgeschwindigkeit | 250000 Messungen/s | |
| Messwertrauschen | typ. ± 9 mm (1 Sigma; max 20 mm) bei deaktiviertem Messwertfilter | |
| Winkelauflösung | 0,014 ° | |
| Absolute Genauigkeit | < 0,5 m: typ. ± 40 mm > 0,5 m: typ. ± 30 mm | |
| Reproduzierbarkeit | < 12 mm |
| Schutzklasse | III | |
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
| FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019. |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung |
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) , M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 0,8 kg | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.