Wählen Sie Ihr Land

Global

V15L-G-BK Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, L-kodiert, 5-polig, für Kabeldurchmesser 8 - 13 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konfektionierbar
  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • UL Recognized Component

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15L-G-BK

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungL-kodiert
BemessungsbetriebsspannungUemax. 48 V AC / 63 V DC
BemessungsbetriebsstromIe1,5 mm², AWG 16 : 12 A
2,5 mm², AWG 14 : 16 A
Überspannungsschutz Kategorie III
Isolationswiderstandmin. 10000 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-111
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 22 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 1,5 mm2 / AWG 16 mit Aderendhülse
Schraubklemmen für max. 2,5 mm2 / AWG 14 ohne Aderendhülsen
Kabel
Manteldurchmesser8 ... 13 mm
Aderquerschnitt2,5 mm2 / 14 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,4 Nm
Masse52 g
Steckverbinder
SchraubverbindungCuZn, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0