Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-V1-B3 50pcs Blindverschraubung

Blindverschraubung für M12-Buchsen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VAZ-V1-B3 50pcs

SchutzklasseMit diesem Blindstopfen kann eine beim Endgerät angegebene IP-Schutzart von bis zu IP68/69K erreicht werden.
AnschlussM12 x 1
MaterialPA66 GF25, UL94V0
MontageKreuzschlitz-Schraubendreher Phillips H3 Gr. 3
Schlitzschraubendreher Klinge 1,2 x 8 oder 1,6 x 10
Rändelwerkzeug MH V1-BIT M12
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,4 Nm
Abmessungen
Höhe15 mm
Durchmesser14,4 mm
HinweisVerpackungseinheit 50 Stück

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.