Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.RO.SP Kontaktblock (Ex e)

Kontaktblock, 2-polig, auf Gehäuse-Grundplatte montierbar mit Widerständen in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kontaktblock 2x Schließer
  • Leitungsfehlererkennung
  • Hutschienenmontage
  • Ex-de-zertifiziert
  • Polyamid
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Zur Verwendung mit Gehäusetypen LR* und GR*

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.RO.SP

Betriebsspannung30 V max.
Betriebsstrom30 mA max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
WiderstandR1 in Serie, R2 Schalterbrücke
R1 = 1 kΩ R2 = 10 kΩ
FunktionKontaktblock
Kontaktkonfiguration2x Schließer
GebrauchskategorieAC15: 12 ... 30 V AC - 30 mA
DC13: 12 ... 30 V DC - 30 mA
Anzahl Pole2
SchutzartIP20
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse165 g
Mechanische Lebensdauer1000000 Schaltungen
Abmessungen
Außenmaß (A)63 mm
Außenmaß (B)74 mm
Außenmaß (C)58,6 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)52 mm
Hutschienenaufnahme (G3)35,6 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)58 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)4,2 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)8 mm
Befestigungbodenbefestigt Hutschienenmontage
Gebrauchstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 19 ATEX 1177U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G
Ex db eb IIC Gb
IECEx-ZulassungIECEx CML 19.0053U
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung2829
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypLR* GR.CS*