Wählen Sie Ihr Land

Global

F* CP Steuerung (Ex d)

Steuerung in Aluminiumgehäuse Typ F* in Zündschutzart Ex d IIB

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminiumlegierung
  • Ex-d-zertifiziert
  • Montage in Zone 1 und Zone 2
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gasgruppe IIB
  • Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation
  • Konfiguration anpassbar wie spezifiziert
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F* CP

Betriebsspannunganwendungsbezogen
Betriebsstromanwendungsbezogen
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , optional mit Scharnieren
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schraubensiehe Datentabelle
DeckeldichtungChloropren
Fett für ZünddurchschlagswegFlüssigkeitsfilm Gütegrad AR
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishepoxidbeschichtet RAL 7032
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datentabelle
Kennzeichnungsiehe Datentabelle
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-Zulassungsiehe Datentabelle
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.