Wählen Sie Ihr Land

Global

F* TB Klemmenkasten und Abzweigdose

Anschlussklemmenkasten und Abzweigdose, Aluminiumausführung in Zündschutzart Ex d

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ex-d- und Ex-tD-zertifiziert
  • Ex-d-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gasgruppe IIC
  • Gasgruppe IIB
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F* TB

Betriebsspannungsiehe Datentabelle
Betriebsstromsiehe Datentabelle
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusereihesiehe Datentabelle
Gehäusedeckelabnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schraubensiehe Datentabelle
Streckspannungmin. 450 N/mm2
DeckeldichtungChloropren / Nitril-O-Ring
Fett für ZünddurchschlagswegFlüssigkeitsfilm Gütegrad AR
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
KlemmentypStandard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7032
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datentabelle
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C

IECEx-Zulassungsiehe Datentabelle
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.