Wählen Sie Ihr Land

Global

MH V1-Holder Verbindungskabelhalter

Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modularer Universalhalter
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH V1-Holder

Montagetemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Anschluss14 mm
MontageAbstand der Befestigungslöcher: 25 mm
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.