Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-LED-40MM-CLD-YE Signalsäulenelement

Signalsäulenelement, LED-Dauerlichtelement, gelb

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • Lange Lebensdauer
  • 40-mm-Baureihe

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-LED-40MM-CLD-YE

LichtartLED
UL File NumberE223176
Farbegelb
BemessungsbetriebsspannungUe24 V AC/DC
SchutzklasseII
Stromaufnahme35 mA
Einschaltstrom500 mA
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
SchutzartIP66
AnschlussBajonettsystem
MaterialPC
Masse28 g
Abmessungen
Höhe59 mm
Durchmesser40 mm
Lebensdauermax. 50 000 h

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.