Wählen Sie Ihr Land

Global

1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G Verbindungskabel

Buskabel Ethernet, M12 D-kodiert auf RJ45, PVC-Kabel 4-polig, CAT5e, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik
  • Ethernet-Einbauadapter
  • M12 D-codierte 4-polige Buchse zu verkabeltem RJ45-Stecker
  • 1/2" NPT-14-Montage

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2RJ-45
BetriebsspannungUBmax ... 60 V DC
BetriebsstromIBmax 1,5 A
Normenkonformität
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
SchutzartIP67
Material
KontakteMessing, vergoldet
Steckerklar Aluminium, eloxiert
GriffkörperCAT5e , blaugrün
KabelPVC
ÜberwurfmutterStahl, verzinkt
Kabel2 m Kabellänge
Masse67,8 g