Wählen Sie Ihr Land
NRB20-U1-E2-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- 20 mm bündig
- Reduktionsfaktor = 1
- 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
- Magnetfeldfest
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NRB20-U1-E2-V1
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 20 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Realschaltabstand | sr | 18 ... 22 mm typ. 20 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 1 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 1 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
| Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 440 Hz |
| Hysterese | H | 3 ... 15 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 25 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | 15 ms |
| Magnetisches Gleichfeld | B | 200 mT |
| Magnetisches Wechselfeld | B | 200 mT |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1123 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |||||||
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | PA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung | ||||||||||
| Stirnfläche | PA 6 Grivory GVN-35H | ||||||||||
| Gehäuseunterteil | Kunststoff | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 225 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.