Wählen Sie Ihr Land

Global

F* SD Lasttrennschalter

Lasttrennschalter in Zündschutzart Ex d

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Unterschiedliche Kontaktkonfigurationen und Polanzahl
  • Beschriftung 'OFF - ON'
  • Ex-d- und Ex-tD-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Gasgruppe IIC
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F* SD

Betriebsspannungsiehe Datentabelle
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50Hz
Kurzschlussstrombegrenzungsiehe Datentabelle
Betriebsstromsiehe Datentabelle
Klemmenkapazitätsiehe Datentabelle
Bemessungsisolationsspannung690 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz
Kontaktkonfigurationsiehe Datentabelle
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
Gebrauchskategoriesiehe Datentabelle
Anzahl Polesiehe Datentabelle
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position
BeschriftungOFF - ON
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gehäusedeckelabnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM6
Anzahlsiehe Datentabelle
Anzugsdrehmoment3 Nm
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2
DeckeldichtungChloropren
Fett für ZünddurchschlagswegFlüssigkeitsfilm Gütegrad AR
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7032
Massesiehe Datentabelle
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datentabelle
IECEx-Zulassungsiehe Datentabelle
SchutzartEN60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0102
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.