Wählen Sie Ihr Land

Global

SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS Trennbarriere

Trennbarriere mit 2 USB-Ports in eigensicherer Ausführung für Standalone-Tastaturanwendungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für die Installation in Zone 2-Umgebungen, zur Versorgung von Tastaturen in Zone 1/21
  • 2 USB-Kanäle
  • Datenraten bis zu 480 Mbit/s
  • Max. Kabellänge 10 m (5 m vor Gerät, 5 m nach Gerät)
  • Stromversorgung über USB, kein separater Stromanschluss erforderlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS

Eingangsspannung4,75 ... 5,1 V DC (Um = 60 V SELV/PELV)
Eingangsstrommax. 200 mA
Leistungsaufnahmemax. 2,7 W
AnzeigenLED PWR IN: grün: Eingangsspannung OK
LED PWR OUT: grün: Ausgangsspannung OK
Schnittstellentyp4-Schraubklemme
MSTBT 2,5 HC / 4-STP GY7035 Kompatibel mit USB 2.0
Ausgangsstrommax. 80 mA
Ausgangsspannung4,4 ... 5 VDC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche) , EN 61000-6-4:2007+A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C / 70 °C (je nach Installationsbedingungen)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz , ± 0,075 mm, 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN 60068-2-6
SchutzartIP20
MaterialME MAX 45 2-2 KMGY-2713706
siehe 42-3388
Kabelgeschirmte Kabel sind erforderlich
Masseca. 220 g
Abmessungen45 mm x 99 mm x 114 mm
BefestigungHutschienenmontage
Kabellänge5 m vor Gerät , 5 m nach Gerät, 10 m gesamt
EU-BaumusterprüfbescheinigungEXA 18 ATEX 0054X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(2) G Ex ec [ib Gb] IIC T4 Gc
[exsign] II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZulassungIECEx EXA 18.0008X
Zugelassen fürEx ec [ib Gb] IIC T4 Gc
[Ex ib Db] IIIC
NormenIEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-11:2011