Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB*.D.PS.DIS.* Lasttrennschalter

Lasttrennschalter in Zündschutzart Ex d IIB

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Unterschiedliche Kontaktkonfigurationen und Polanzahl
  • Beschriftung '0 - I'
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB*.D.PS.DIS.*

Betriebsspannungsiehe Datentabelle
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50Hz
Kurzschlussstrombegrenzungsiehe Datentabelle
Betriebsstromsiehe Datentabelle
Klemmenkapazitätsiehe Datentabelle
Bemessungsisolationsspannung690 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz
Kontaktkonfigurationsiehe Datentabelle
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
Gebrauchskategoriesiehe Datentabelle
Anzahl Polesiehe Datentabelle
Hilfskontaktesiehe Datentabelle
Hilfskontakte Gebrauchskategoriesiehe Datentabelle
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position
Beschriftung0 - I
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
GehäusereiheEJB
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schraubensiehe Datentabelle
Streckspannungmin. 450 N/mm2
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
Massesiehe Datentabelle
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Blindverschraubungen
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ T6
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0022X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIB+H2 T* Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0029X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1425U
ECAS-Zulassung23-10-87483/E23-09-089610
SchutzartEN60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.