Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R200-01 Montagehilfe

Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R200-01

MaterialAluminium
Stahlblech, verzinkt
VerschraubungSchrauben zum Zusammenbau enthalten
Masseca. 60 g
Abmessungen
Höhe38 mm
Breite32,5 mm
Länge48 mm
HinweisAuf allen Achsen stufenlos verstellbar
SerieSerie R200