Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS2-PS1-C-2,5M WCS2-Profilschiene

WCS2-Profilschiene, beschichtet

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Pulverbeschichtet
  • Schnelle Montage
  • Aufnahme von Laminat- und Edelstahl-Codeschienen
  • Großer Stützabstand
  • Alle Einbaulagen möglich
  • Erforderlich beim Einsatz von Führungswagen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS2-PS1-C-2,5M

Betriebstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LängeL2500 mm
Biegeradius≥ 1000 mm
MaterialAluminium , pulverbeschichtet
Ausdehnungskoeffizient2,4 x 10-5 /K
Masse1000 g / m
Beschichtungpulverbeschichtet , 100 µm