Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL ASi-Safety-Modul

CB10-Sicherheitsmodul, 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und 1 konventioneller Elektronikausgang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss von kontaktbehafteten Sicherheitsschaltern, z. B. NOT-HALT-Taster
  • Modulare Safety-Lösung
  • Ultra-kompaktes Gehäuse
  • Anwendungen bis Kat. 4, PL e/SIL 3
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL

Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
MTTFdkein nennenswerter Beitrag zu MTTFd des Gesamtsystems
Gebrauchsdauer (TM)20 a
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface (PELV)
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Ein-/Ausgänge)/max. 160 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Bemessungsisolationsspannung32 V
Pulsspannungsfestigkeit0,8 kV
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht:
2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PLc nach ISO 13849-1 oder SIL 1 nach IEC 62061
1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PLe nach ISO 13849-1 oder SIL 3 nach IEC 62061
Versorgungaus AS-Interface
Spannung20 ... 30 V DC gepulst
StromEingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA,
kurzschlussfest
Anzahl/Typ1 konventioneller Elektronikausgang, PNP , überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus AS-Interface
Spannung(UASI - 7,0 V) ≤ UOUT ≤ UASI
Strom≤ 100 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC 62026-2:2013
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007
EN 61326-1:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
Elektrische SicherheitIEC 61140:2009
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitIEC 62026-2:2013
EN 61326-3-1:2017
EN 61000-6-2:2005
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2023
EN IEC 62061:2021
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-Code0
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 1
D1 dyn. Sicherheitscode 1 -
D2 dyn. Sicherheitscode 2 -
D3 dyn. Sicherheitscode 2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
UL-ZulassungDie Schutzklasse IP20 ist nicht in der UL-Zulassung enthalten. Die Schutzklasse wird von Pepperl+Fuchs getestet.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 2000 Hz, 10 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20 nach EN 60529
Anschluss200 mm, PVC-Kabel 0,5 mm2
Material
Kontakteoffenes Leiterende mit Aderendhülsen
GehäusePolyamid-Schmelzklebstoff
Masse28 g
Abmessungen
Höhe10,1 mm
Breite36 mm
Länge39,5 mm
KabellängeEingang , Ausgang: max. 30 m
HinweisDieses Gerät ist wartungsfrei. Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht angegeben ist, kann der Schutz des Geräts beeinträchtigt sein.