Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.GI.SP LED-Drucktastermodul (Ex i)

LED-Drucktastermodul, deckelbefestigt, in Zündschutzart Ex i

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 ... 28 V AC/DC
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Befestigung am Gehäusedeckel
  • Ex-de- und Ex-ia-zertifiziert
  • Polyamid

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.GI.SP

Betriebsspannung28 V max. AC/DC
Leistungsaufnahme1 W max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionLED-Modul
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 28 V AC/DC , Ex ia
SchutzartIP20
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse71 g
Abmessungen
Außenmaß (A)54 mm
Außenmaß (B)37 mm
Außenmaß (C)63 mm
Gesamtlänge (L)88 mm
Befestigungdeckelbefestigt über Betätigungsvorsatz
Gebrauchstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
[exsign] II 1 G
Ex ia IIC Ga
Betriebsmittel
SpannungUi28 V
StromIi93 mA
LeistungPi0,651 W
Innere KapazitätCi0 µF
Innere InduktivitätLi0 mH
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypSR.CS*