Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.R.SP LED-Modul (Ex e)

LED-Modul, deckelbefestigt, in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 30 ... 250 V AC/DC
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Befestigung am Gehäusedeckel
  • Ex-de-zertifiziert
  • Polyamid
  • Zur Verwendung mit Gehäusetypen FXL*

Mehr anzeigen

Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.R.SP

Betriebsspannung250 V max. AC/DC
Leistungsaufnahme1 W max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionLED-Modul
Bemessungsbetriebsspannung30 ... 250 V AC/DC
SchutzartIP20
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse71 g
Abmessungen
Außenmaß (A)54 mm
Außenmaß (B)37 mm
Außenmaß (C)63 mm
Gesamtlänge (L)88 mm
Befestigungdeckelbefestigt über Betätigungsvorsatz
Gebrauchstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypSR.CS*