Wählen Sie Ihr Land

Global

GUBX3L*DMT* Elektronisches Erdungssystem

Elektronisches Erdungssystem, ohmig und kapazitiv in Zündschutzart Ex d

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vermeidung elektrostatischer Aufladung
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIC
  • Gehäuseschutzart: IP 65

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GUBX3L*DMT*

Betriebsspannung230 V AC , optional 110 V AC
FunktionAbleitung elektrostatischer Aufladung
Linsenfarberot und grün
SchalterfunktionKabel: 3x 3 mm2, beständig gegen Mineralöle, Länge 8 m. Andere Längen auf Anfrage.
Anschlußzange: Aluminium mit Kontakten aus Phosphorbronze, isolierte Kunststoffgriffe
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelrunder Schraubdeckel
Befestigung DeckelFlammenweg-Gewinde
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
Fett für ZünddurchschlagswegIndustrie-Vaseline
SchutzartIP65 , Umgehäuse IP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
KabeleingangStirnseite B
Leitungseinführungen Seite B
M25 Anzahl2
M25 TypNPT 3/4''
M25 InfoStandardmäßig, andere auf Anfrage
Material
UmgehäuseEdelstahl AISI 316L
Finishkugelgestrahlt
O-RingSilikon
Masseca. 96 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)360 mm
Außenmaß (B)360 mm
Außenmaß (C)225 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)395 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)318 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)10 mm
Anzahl Befestigungslaschen4
Maximales Außenmaß (K)430 mm
Maximales Außenmaß (K1)510 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0035X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb, II 2 GD Ex tb [iaD] IIIC T85°C Db
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.