Wählen Sie Ihr Land

Global

OQT350-R201-2EP-IO-L Reflexionslichttaster (MsT)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip für "Messen statt Tasten" (MsT)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Multi Pixel Technology (MPT) - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
  • Reduktion der Gerätevielfalt - mehere Schaltpunkte in einem Sensor
  • Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur
  • Durchgehend kleine sw/ws-Differenz bis zur Endtastweite
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OQT350-R201-2EP-IO-L

Tastbereich60 ... 350 mm
Tastbereich min.60 ... 100 mm
Tastbereich max.40 ... 400 mm
Einstellbereich100 ... 350 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge680 nm
Strahldivergenz> 5 mrad, d63 < 2,8 mm im Bereich 350 mm ... 800 mm
Impulsdauer5,5 µs
Wiederholrateca. 2,4 kHz
max. Puls Energie< 40 nJ
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 2 %

Lichtfleckdurchmesserca. 3 mm im Abstand von 350 mm
Öffnungswinkelca. 0,3 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 45000 Lux
MTTFd560 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Schaltausgang aktiv
statisch aus - Schaltausgang inaktiv
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 16 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = BK )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentification and Diagnosis
Smart Sensor Typ 0
Geräte-ID0x111812 (1120274)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang 2 Bit
Prozessdaten Ausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDer Auslieferungszustand ist:
C/Q - BK: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link
Q2 - WH: NPN Schließer, PNP Öffner
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf217 Hz
Ansprechzeit2,3 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2014
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 83 g
Abmessungen
Höhe61,7 mm
Breite15 mm
Tiefe41,7 mm
Kabellänge2 m