Wählen Sie Ihr Land
OMT300-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L Distanzsensor
Distanzsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
- Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
- Analogausgang 4 ... 20 mA
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten OMT300-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L
| Messbereich | 100 ... 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
| Lichtart | rot, Wechsellicht | ||||||||||||||||||||||
| Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Winkelabweichung | max. +/- 1,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 3 mm im Abstand von 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| Öffnungswinkel | ca. 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 470 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus | |
| Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Schaltausgang aktiv statisch aus - Schaltausgang inaktiv | |
| Bedienelemente | Teach-In-Taste | |
| Bedienelemente | 5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi |
| Betriebsspannung | UB | 18 ... 30 V DC |
| Welligkeit | max. 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | < 18 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
| Schutzklasse | III |
| Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
| IO-Link-Version | 1.1 | |
| Geräteprofil | Identification and Diagnosis Smart Sensor Typ 0 / Typ 3.3 | |
| Geräte-ID | 0x11190B (1120523) | |
| Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Min. Zykluszeit | 3 ms | |
| Prozessdatenbreite | Prozessdateneingang 4 Byte Prozessdatenausgang 2 Bit | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
| Kompatibler Masterport-Typ | A |
| Schaltungsart | Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link I - Pin2: Analogausgang 4...20 mA | |
| Signalausgang | 1 Gegentaktausgang , 1 Analogausgang , kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
| Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Ansprechzeit | 2 ms |
| Ausgangstyp | 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA | ||||
| Lastwiderstand | > 1 kΩ Spannungsausgang ; ≤ 470 Ω Stromausgang | ||||
| |||||
| Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
| Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 |
| Temperaturdrift | 0,05 %/K | |
| Aufwärmzeit | 5 min | |
| Reproduzierbarkeit | < 0.5 % | |
| Linearitätsfehler | 0.5 % |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
| FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019. |
| Umgebungstemperatur | 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Anschluss | Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 45 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Kabellänge | 0,3 m | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.