Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-G-BK5M-PUR-O2/CAN-V15-G Verbindungskabel

Buskabel DeviceNet/CANopen M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 4-adrig paarverseilt schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, Outdoor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für DeviceNet und CANopen
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Salzwasserbeständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • Schirm an Pin 1 aufgelegt
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
DeviceNet® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-G-BK5M-PUR-O2/CAN-V15-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581 , IEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
Chemische BeständigkeitDIN EN 60811-2-1
MikrobenbeständigkeitDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
HydrolysebeständigkeitDIN EN 50525-2-21
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
UL-ZulassungAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Pin 1 und Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 500 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 2: rot
Ader 3: schwarz
Ader 4: weiß
Ader 5: blau
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
paarverseilt
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL5 m
KabelkurzzeichenLi 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 3000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2,5 m/s
Verfahrweg0,51 m
Beschleunigungmax. 12 m/s2
Masse283 g
LABS-Freiheitja
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
Salzwasserbeständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2