Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

WS-UCC2500-F406-B15-B41-8196 Ultraschall-Funksensor

Ultraschall-Funksensor mit LoRaWAN-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batteriebetrieben
  • Übertragung der Telemetriedaten über LoRaWAN-Funkschnittststelle
  • Bluetooth-Schnittstelle zur Einstellung des Sensors
Approval symbol
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WS-UCC2500-F406-B15-B41-8196

FunknetzLoRaWAN
Messintervall5 min ... 24 h
ErfassungsartUltraschall
Erfassungsbereich150 ... 2500 mm
Blindzone0 ... 150 mm
Auflösung10 mm (entsprechend 1 LSB)
Genauigkeit± 3 % des Endwertes über den gesamten Temperaturbereich
GPS-Sensor
Genauigkeit< 2,5 m CEP bei -130 dbm
Temperatursensor
Auflösung0,5 °C
Genauigkeit± 2 °C
StromversorgungHochleistungs-Lithium-Batterie 3,6 V , 13000 mAh
Batterielebensdauer ca. 5 Jahre bei mitteleuropäischen Umgebungsbedingungen (- 25 °C ... + 70 °C) 3 Messungen/Tag, 1 Geolokalisation/Tag mit 1 Funkübertragung/Tag bei ausreichender Netzabdeckung.
SchnittstellentypBluetooth 5.0 LE
Sendeleistung+ 8 dBm
Frequenzbereich2402 ... 2480 MHz
SchnittstellentypLoRaWAN
Sendefrequenz868 MHz
Sendeleistung+ 8 dBm
Frequenzbereich863 ... 870 MHz (Europa)
Übertragungsintervall5 min ... 24 h
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Mech. BelastbarkeitEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
SchockfestigkeitEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
SchwingungsfestigkeitEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Klimatische BedingungenEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP66 / IP67
Material
GehäusePC (UL94-V0)
WandlerPTFE-beschichtet
Gehäuse: PBT
Masse600 g
Abmessungen
Höhe74 mm
Breite81 mm
Länge182 mm
Schallkeulemittel
Übertragungsintervall24 h
Messintervall8 h

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.