Wählen Sie Ihr Land

Global

CC S01-R KFZ-Ladestation

Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzwecke

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CC S01-R

Farbeschwarz
Anschluss2-poliger 12 V Steckverbinder für Zigarettenanzünder auf USB-Anschluss (Typ A)
Input: U 12 – 24V / 1A DC
Output: U 5.0V / 2A DC
Masseca. 20 g
HinweisFür das Smart-Ex 03 wird das PC TPRO (USB-C auf USB-A Kabel, #70121989) benötigt.
SerieSmart-Ex® 203 , Smart-Ex® 02 Ex-Handy 10 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Smart-Ex® 03