Wählen Sie Ihr Land
ICDM-RX/PN-ST/RJ45-DIN Serielles GatewayDeviceMaster®
Serielles Gateway für PROFINET IO, 1 Port, für DIN-Hutschienenmontage, mit Schraubanschlussklemme
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Webbasierte Konfiguration
- DIN-Hutschienenmontage und Schraubklemmstellen
- RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
- NEMA TS2 zertifiziert
- PROFINET IO: serielle und Ethernet TCP/IP-Geräte mit PROFINET IO-Steuerungen und TCP/IP-Anwendungen verbinden
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR