Wählen Sie Ihr Land

Global

PS1000-A6-24.5 Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC
  • 1-phasig
  • Ausgang 24 V DC, 5 A, 120 W
  • Gehäusebreite 32 mm
  • Wirkungsgrad bis zu 94,3 %
  • Minimaler Einschaltstromstoß
  • Relaiskontakt DC OK
  • Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten PS1000-A6-24.5

Wirkungsgrad93,6 % bei 120 V AC
94,3 % bei 230 V AC
Verlustleistung8,2 W bei 120 V AC
7,3 W bei 230 V AC
Spannungsbereich100 ... 240 V AC (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
110 ... 150 V DC (±20 %)
Strom1,09 A bei 120 V AC
0,6 A bei 230 V AC
1,21 A bei 110 V DC
für geringere Ausgangsströme siehe technische Information
Einschaltstrom5 A Spitze bei 120 V AC und Umgebungstemperatur 40 °C (104 °F)
6 A Spitze bei 230 V AC und Umgebungstemperatur 40 °C (104 °F)
oder
Umgebungstemperatur 25 °C (77 °F)
Leistungsfaktor0,98 bei 120 V AC
0,91 bei 230 V AC
BemessungsspannungUr24 V DC
Spannungsbereich24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 V
BemessungsstromIr5 A
Strom6 ... 5,1 A bei Umgebungstemperatur < 45 °C (113 °F)
5 ... 4,3 A bei Umgebungstemperatur 60 °C (140 °F)
3,8 ... 3,2 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
lineare Leistungsreduktion siehe technische Information
Leistung120 W
Welligkeitmax. 50 mV pp
Überbrückungszeit35 ms bei 120 V AC
35 ms bei 230 V AC
ÜberlastverhaltenDauerstrom bei Ausgangsspannung > 13 V DC
Hiccup-Verhalten bei Ausgangsspannung < 13 V DC
Kurzschlussstromtyp. 15 A für 12 ms oder 3 A rms Dauerstrom
Spannungsbegrenzungtyp. 30,5 V DC
max. 32 V DC
AnschlussKlemmen 13, 14
AusgangsartRelaiskontakt DC OK
- Kontakt ist geschlossen, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt
Kontaktbelastungmax. 60 V DC/0,3 A ; 30 V DC/1 A ; 30 V AC/0,5 A ohmsche Last
min. 1 mA bei 5 V DC
Eingang/AusgangSELV/PELV
AnzeigeelementeLED grün: Status DC OK
- LED leuchtet, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt
BedienelementePotenziometer
KonfigurationEinstellung der Ausgangsspannung über Potenziometer
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 ,
IEC/EN 61000-3-3
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000:2019
SchutzartEN 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , siehe technische Information
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit20 g , 11 ms oder 30 g , 6 ms
Vibrationsfestigkeit2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
GehäusematerialAluminiumlegierung , verzinkter Stahl
SchutzartIP20
Anschluss
Eingang/AusgangSchraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm2 (AWG 20-10)
Leitungsdurchmesser: max. 2,8 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Anzugsdrehmoment: max. 1 Nm
RelaiskontaktausgangFederklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
Leitungsquerschnitt: max. 1,5 mm2 (AWG 24-16)
Leitungsdurchmesser: max. 1,6 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Masseca. 440 g  
Abmessungen32 x 124 x 102 mm (B x H x T) , ohne Hutschiene
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1201 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE350173 , E223176
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 20.0058X
IECEx-KennzeichnungEx ec nC IIC T4 Gc
NormenIEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.