Wählen Sie Ihr Land
PS1000-A6-24.10.R Stromversorgung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC
- 1-phasig
- Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W
- Gehäusebreite 39 mm
- Integrierter Entkopplungs-Mosfet für 1+1- und N+1-Redundanz
- Wirkungsgrad bis zu 94,7 %
- Minimaler Einschaltstromstoß
- Relaiskontakt DC OK
- Stromaufteilung für Parallelbetrieb
- Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL