Wählen Sie Ihr Land

Global

PS1000-A6-48.5 Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC
  • 1-phasig
  • Ausgang 48 V DC, 5,4 A, 260 W
  • Gehäusebreite 39 mm
  • Wirkungsgrad bis zu 95,5 %
  • Minimaler Einschaltstromstoß
  • Relaiskontakt DC OK
  • Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten PS1000-A6-48.5

Wirkungsgrad93,8 % bei 120 V AC
95,5 % bei 230 V AC
Verlustleistung17,2 W bei 120 V AC
12,3 W bei 230 V AC
Spannungsbereich100 ... 240 V AC (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
110 ... 150 V DC (±20 %)
Strom2,32 A bei 120 V AC
1,2 A bei 230 V AC
2,51 A bei 110 V DC
für geringere Ausgangsströme siehe technische Information
Einschaltstrom6 A Spitze bei 120 V AC und Umgebungstemperatur 40 °C (104 °F)
9 A Spitze bei 230 V AC und Umgebungstemperatur 40 °C (104 °F)
Leistungsfaktor0,99 bei 120 V AC
0,98 bei 230 V AC
BemessungsspannungUr48 V DC
Spannungsbereich48 ... 56 V DC
Werkseinstellung: 48 V
BemessungsstromIr5 A
Strom6 ... 5,2 A bei Umgebungstemperatur < 45 °C (113 °F)
5,4 ... 4,6 A bei Umgebungstemperatur 60 °C (140 °F)
4 ... 3,4 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
lineare Leistungsreduktion siehe technische Information
Leistung260 W
Welligkeitmax. 50 mV pp
Überbrückungszeit34 ms bei 120 V AC
34 ms bei 230 V AC
ÜberlastverhaltenDauerstrom : Ausgangsspannung > 26 V DC
aussetzender Strom : Ausgangsspannung < 26 V DC
Kurzschlussstromtyp. 16 A für bis zu 12 ms, Lastimpedanz < 90 mΩ
Spannungsbegrenzungtyp. 58,5 V DC
max. 60 V DC
AnschlussKlemmen 13, 14
AusgangsartRelaiskontakt DC OK
- Kontakt ist geschlossen, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt
Kontaktbelastungmax. 60 V DC/0,3 A ; 30 V DC/1 A ; 30 V AC/0,5 A ohmsche Last
min. 1 mA bei 5 V DC
Eingang/AusgangSELV/PELV
AnzeigeelementeLED grün: Status DC OK
- LED leuchtet, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt
BedienelementePotenziometer
KonfigurationEinstellung der Ausgangsspannung über Potenziometer
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 ,
IEC/EN 61000-3-3
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000:2019
SchutzartEN 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , siehe technische Information
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit20 g , 11 ms oder 30 g , 6 ms
Vibrationsfestigkeit2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
GehäusematerialAluminiumlegierung , verzinkter Stahl
SchutzartIP20
Anschluss
Eingang/AusgangSchraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm2 (AWG 20-10)
Leitungsdurchmesser: max. 2,8 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Anzugsdrehmoment: max. 1 Nm
RelaiskontaktausgangFederklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
Leitungsquerschnitt: max. 1,5 mm2 (AWG 24-16)
Leitungsdurchmesser: max. 1,6 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Masseca. 600 g  
Abmessungen39 x 124 x 117 mm (B x H x T) , ohne Hutschiene
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 15 ATEX 1101 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE350173 , E223176
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 20.0055X
IECEx-KennzeichnungEx ec nC IIC T4 Gc
NormenIEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.