Wählen Sie Ihr Land
PS1000-A6-24.20.R Stromversorgung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC
- 1-phasig
- Ausgang 24 V DC, 20 A, 480 W
- Gehäusebreite 48 mm
- Integrierter Entkopplungs-Mosfet für 1+1- und N+1-Redundanz
- Wirkungsgrad bis zu 95,2 %
- Minimaler Einschaltstromstoß
- Relaiskontakt DC OK
- Stromaufteilung für Parallelbetrieb
- Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2
Mehr anzeigen



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten PS1000-A6-24.20.R
| Wirkungsgrad | 93,8 % bei 120 V AC 95,2 % bei 230 V AC | |
| Verlustleistung | 31,7 W bei 120 V AC 24,2 W bei 230 V AC |
| Spannungsbereich | 100 ... 240 V AC (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V DC (±20 %) | |
| Strom | 4,28 A bei 120 V AC 2,25 A bei 230 V AC 4,64 A bei 110 V DC für geringere Ausgangsströme siehe technische Information | |
| Einschaltstrom | 10 A Spitze bei 120 V AC, temperaturunabhängig 4,5 A Spitze bei 230 V AC, temperaturunabhängig | |
| Leistungsfaktor | 0,99 bei 120 V AC 0,98 bei 230 V AC |
| Bemessungsspannung | Ur | 24 V DC |
| Spannungsbereich | 23,8 ... 25,2 V DC Werkseinstellung: 24,1 V | |
| Bemessungsstrom | Ir | 20 A |
| Strom | 24 A bei Umgebungstemperatur < 45 °C (113 °F) 20 A bei Umgebungstemperatur 60 °C (140 °F) 15 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F) lineare Leistungsreduktion siehe technische Information | |
| Leistung | 480 W | |
| Welligkeit | max. 100 mV pp | |
| Überbrückungszeit | 32 ms bei 120 V AC 32 ms bei 230 V AC | |
| Überlastverhalten | Dauerstrom : Ausgangsspannung > 13 V DC aussetzender Strom : Ausgangsspannung < 13 V DC | |
| Kurzschlussstrom | typ. 29 A , Scheitelwert des aussetzenden Stroms für typ. 2 s | |
| Spannungsbegrenzung | typ. 30,5 V DC max. 32 V DC |
| Anschluss | Klemmen 13, 14 | |
| Ausgangsart | Relaiskontakt DC OK - Kontakt ist geschlossen, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt | |
| Kontaktbelastung | max. 60 V DC/0,3 A ; 30 V DC/1 A ; 30 V AC/0,5 A ohmsche Last min. 1 mA bei 5 V DC |
| Eingang/Ausgang | SELV/PELV |
| Anzeigeelemente | LED grün: Status DC OK - LED leuchtet, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Niederspannung | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Schutzart | EN 60529 | |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , siehe technische Information | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % nicht kondensierend | |
| Schockfestigkeit | 20 g , 11 ms oder 30 g , 6 ms | |
| Vibrationsfestigkeit | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g | |
| Korrosionsbeständigkeit | IEC 60068-2-60, Method 4 ISA-71.04, Schweregrad G3 |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung , verzinkter Stahl | ||||||||||
| Schutzart | IP20 | ||||||||||
| Anschluss | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 850 g | ||||||||||
| Abmessungen | 48 x 124 x 127 mm (B x H x T) , ohne Stecker und ohne Hutschiene | ||||||||||
| Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | ||||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Richtlinienkonformität | ||||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | E350173 , E223176 | ||||||||||
| IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.