Wählen Sie Ihr Land

Global

PS1000-A9-24.40-IO Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weitbereichseingänge 380 V AC bis 480 V AC
  • 3-phasig
  • Ausgang 24 V DC, 40 A, 960 W
  • Gehäusebreite 110 mm
  • Wirkungsgrad bis zu 95,3 %
  • Minimaler Einschaltstromstoß
  • IO-Link-Schnittstelle
  • Stromaufteilung für Parallelbetrieb

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten PS1000-A9-24.40-IO

Typ/Größe8 kBit EEPROM
Wirkungsgrad95,3 % bei 3 x 400 V AC
95,2 % bei 3 x 480 V AC
Verlustleistung47,3 W bei 3 x 400 V AC
48,4 W bei 3 x 480 V AC
SchnittstellentypIO-Link
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang 6 Byte
- Eingangsspannung 16 Bit
- Ausgangsspannung 16 Bit
- Ausgangsstrom 16 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID999425 (0x0F4001)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A , Class B
Stromaufnahmemax. 90 mA
Spannungsbereich18 ... 30 V
Spannungsbereich3x 380 ... 480 V AC (-15 %/+20 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
Strom1,65 A bei 3 x 400 V AC
1,35 A bei 3 x 480 V AC
für geringere Ausgangsströme siehe technische Information
Einschaltstrom4,5 A Spitze bei 3 x 400 V AC, temperaturunabhängig
4,5 A Spitze bei 3 x 480 V AC , temperaturunabhängig
Leistungsfaktor0,88 bei 3 x 400 V AC
0,9 bei 3 x 480 V AC
BemessungsspannungUr24 V DC
Spannungsbereich24 ... 28,5 V DC Hardware-Begrenzung über Potenziometer
15 ... 28 V DC über IO-Link
Werkseinstellung: 24,1 V
BemessungsstromIr40 A
Stromkontinuierlich:
40 ... 33,7 A bei Umgebungstemperatur < 55 °C (131 °F)
27,5 ... 23,4 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
kurzzeitig bis zu 5 s:
60 ... 50,5 A bei Umgebungstemperatur < 70 °C (158 °F)
lineare Leistungsreduktion siehe technische Information
Leistung960 W
Welligkeitmax. 100 mV pp
Überbrückungszeit25 ms bei 3 x 400 V AC
25 ms bei 3 x 480 V AC
Überlastverhaltenkonstanter Strommodus
Kurzschlussstromtyp. 46 A kontinuierlich, Lastimpedanz < 10 mΩ
Spannungsbegrenzungtyp. 30,5 V DC
max. 32 V DC
Eingang/AusgangSELV/PELV
AnzeigeelementeLED grün: Status DC OK
- LED leuchtet, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt
LED rot: Überlast
- LED leuchtet, wenn die Ausgangsspannung < 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt oder bei Kurzschluss
- blinkt, wenn die Abschaltung aktiviert wurde oder wenn sich das Gerät wegen Übertemperatur abgeschaltet hat
IO-Link-Kommunikation, LED grün/rot:
LED grün:
- LED blinkt bei aktiver Kommunikation
- LED leuchtet, wenn IO-Link versorgt wird
- LED leuchtet nicht, wenn IO-Link-Versorgung unterbrochen ist
LED rot:
- LED leuchtet, wenn ein IO-Link-Ereignis vorliegt
- LED leuchtet nicht, wenn kein IO-Link-Ereignis vorliegt oder bei DC OK
KonfigurationKonfiguration über IO-Link
- Einstellung der Ausgangsspannung
- Einstellung der Betriebsart
- Einstellung des Abschalteingangs
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 ,
IEC/EN 61000-3-3
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000:2019
SchutzartEN 60529
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , siehe technische Information
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 6 ms oder 10 g , 11 ms
Vibrationsfestigkeit2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 1 g
GehäusematerialAluminiumlegierung , verzinkter Stahl
SchutzartIP20
Anschluss
EingangSchraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm2 (AWG 20-10)
Leitungsdurchmesser: max. 2,8 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Anzugsdrehmoment: max. 1 Nm
AusgangSchraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 16 mm2 (AWG 22-8)
Leitungsdurchmesser: max. 5,2 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 12 mm
Anzugsdrehmoment: max. 2,3 Nm
Masseca. 1500 g  
Abmessungen110 x 124 x 143,5 mm (B x H x T) , ohne Hutschiene
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
UL-ZulassungE223176
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.