Wählen Sie Ihr Land

Global

PS1000-D2-24.20.RM Redundanzmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eingang 24 V DC bis 28 V DC
  • 2 Eingänge mit 1 Ausgang
  • Ausgang 24 V DC, 20 A
  • Gehäusebreite 32 mm
  • Integrierte Entkopplungs-Mosfets für 1+1- und N+1-Redundanz
  • Automatische Lastverteilung
  • Verpolschutz des Eingangs
  • Einfache Verdrahtung: Verteilerklemme für Negativpol enthalten
  • Anzeige des Redundanzstatus
  • Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten PS1000-D2-24.20.RM

SpannungsfallEingang zu Ausgang
0,1 ... 0,5 V bei Eingang 2 x 5 A
0,2 ... 0,5 V bei Eingang 2 x 10 A
0,24 ... 0,5 V bei Eingang 2 x 12 A
abhängig von der Lastverteilung
Verlustleistung1,7 W keine Last
2,6 ... 4,7 W bei Eingang 2 x 5 A
5,6 ... 8,7 W bei Eingang 2 x 10 A
BemessungsspannungUr24 ... 28 V
Spannungsbereich18 ... 35 V DC
Strom2 x 12 A bei Umgebungstemperatur < 45 °C (113 °F)
2 x 10 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
2x 17 mA für max. 5 s
für geringere Ausgangsströme siehe technische Information
Spannungsbereich24 ... 28 V DC
Strom24 A bei Umgebungstemperatur < 45 °C (113 °F)
20 A bei Umgebungstemperatur < 70 °C (158 °F)
32,5 A für max. 5 s
max. 26 A im Überlast- oder Kurzschlussmodus (Spannung < 6 V DC)
AnschlussKlemmen 13, 14 : Relaiskontakt Lastverteilung
Klemmen 23, 24 : Relaiskontakt Redundanz
AusgangsartRelaiskontakt Lastverteilung
- Kontakt ist geschlossen, wenn die Einstellung der Ausgangsspannung ausreichend ist
- Kontakt ist offen, wenn keine gleichmäßige Lastverteilung auftritt und eine Nachjustierung der Ausgangsspannung erforderlich wird.
Relaiskontakt Redundanz
- Kontakt ist geschlossen, wenn kein Fehler vorliegt
- Kontakt ist offen, wenn eine oder beide Eingangsspannungen unter 22 V oder über 30 V liegen
- Kontakt ist offen, wenn der Ausgangsstrom höher ist als der eingestellte Ausgangsstrom
- Kontakt ist offen, wenn ein interner Defekt des Geräts erkannt wurde
Kontaktbelastungmax. 60 V DC/0,3 A ; 30 V DC/1 A ; 30 V AC/0,5 A ohmsche Last
min. 1 mA bei 5 V DC
Eingang/AusgangSELV/PELV
AnzeigeelementeLED grün: Status Ausgang
- LED leuchtet, wenn der Ausgangsstrom kleiner ist als der eingestellte Ausgangstrom
LEDs grün: Status Lastverteilung
- LEDs zeigen den Status der Lastverteilung zwischen den beiden Stromversorgungen an
LED grün: Status Redundanz
- LED leuchtet, wenn kein Fehler vorliegt
- LED blinkt, wenn eine oder beide Eingangsspannungen unter 22 V oder über 30 V liegen
- LED blinkt, wenn der Ausgangsstrom höher ist als der eingestellt Ausgangsstrom
- LED blinkt, wenn ein interner Defekt erkannt wurde
BedienelementeDrehschalter
KonfigurationEinstellung des Ausgangsstroms über Drehschalter
- Schalterstellung auf 5 A in Verbindung mit zwei 5-A-Stromversogungen (1+1-Redundanz)
- Schalterstellung auf 10 A in Verbindung mit zwei 10-A-Stromversogungen (1+1-Redundanz)
- Schalterstellung auf 20 A für Systeme mit N+1-Redundanz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000:2019
SchutzartEN 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , siehe technische Information
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit20 g , 11 ms oder 30 g , 6 ms
Vibrationsfestigkeit2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
GehäusematerialAluminiumlegierung , verzinkter Stahl
SchutzartIP20
Anschluss
Eingang/AusgangSchraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm2 (AWG 20-10)
Leitungsdurchmesser: max. 2,8 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Anzugsdrehmoment: max. 0,8 Nm
RelaiskontaktausgangFederklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 1,5 mm2 (AWG 24-16)
Leitungsdurchmesser: max. 1,6 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Masseca. 310 g  
Abmessungen32 x 124 x 117 mm (B x H x T) , ohne Hutschiene
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 11 ATEX 1 312 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2016 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE223176
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 20.0057X
IECEx-KennzeichnungEx ec nC IIC T4 Gc
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.