Wählen Sie Ihr Land

Global

PS1000-D2-24.10 DC/DC-Wandler

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eingang 24 V DC
  • Getrennter Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W
  • Gehäusebreite 42 mm
  • Wirkungsgrad bis zu 94,2 %
  • Minimaler Einschaltstromstoß
  • Verpolschutz des Eingangs
  • 20 % Ausgangsleistungsreserve

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten PS1000-D2-24.10

Wirkungsgrad94,2 %
Verlustleistung14,8 W
BemessungsspannungUr24 V DC
Spannungsbereich18 ... 35 V DC
Strom10,5 mA bei 24 V DC
Einschaltstrom6 A Spitze bei Umgebungstemperatur 25 °C (77 °F)
Spannungsbereich24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 V
BemessungsstromIr10 A
Strom12 ... 10,3 A bei Umgebungstemperatur < 45 °C (113 °F)
10 ... 8,6 A bei Umgebungstemperatur 60 °C (140 °F)
7,5 ... 6,4 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
lineare Leistungsreduktion siehe technische Information
Leistung240 W
Welligkeitmax. 50 mV pp
Überbrückungszeit4 ms bei 24 V DC
Kurzschlussstrommax. 15 A
Eingang/AusgangSELV/PELV
AnzeigeelementeLED grün: Status DC OK
- LED leuchtet, wenn die Ausgangsspannung > 21 V ist
BedienelementePotenziometer
KonfigurationEinstellung der Ausgangsspannung über Potenziometer
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000:2019
SchutzartEN 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , siehe technische Information
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit20 g , 11 ms oder 30 g , 6 ms
Vibrationsfestigkeit2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
GehäusematerialAluminiumlegierung , verzinkter Stahl
SchutzartIP20
Anschluss
Eingang/AusgangSchraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm2 (AWG 20-10)
Leitungsdurchmesser: max. 2,8 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Anzugsdrehmoment: max. 1 Nm
Masseca. 500 g  
Abmessungen42 x 124 x 117 mm (B x H x T) , ohne Hutschiene
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
UL-ZulassungE223176
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.