Wählen Sie Ihr Land

Global

NSB5-18GM50-2E2-S2D2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Keine Blindzone
  • 5 mm bündig
  • Verwendung von metallischen Standardbetätigungsflächen
  • Anwendungen bis Kat.2, PLd/ SIL2 möglich (Redundant einsetzbar bis Kat. 3 / PLe / SIL3)
  • LED für Schaltzustand und Fehleranzeige
  • Sicherheitsausgänge OSSD
  • TÜV zertifiziert

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NSB5-18GM50-2E2-S2D2

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
BetätigungselementReferenzelement gemäß EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Reduktionsfaktor rMs0,55
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB18 ... 30 V
BemessungsbetriebsspannungUe24 V
Schaltfrequenzf0 ... 30 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Überlastfestigkeitja
SpannungsfallUd≤ 3 V
bei IL (Summe aller Ausgänge) max. 50 mA
BemessungsisolationsspannungUBIS30 V
BetriebsstromIL1 ... 30 mA pro Ausgang
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
FehleranzeigeLED, rot
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd> 7500 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)min. 60 %
Gesicherter Ausschaltabstand eines PDDBSar7,5 mm
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
kompatibel zu EN ISO 61131-2:2007 Typ 1, 2, 3
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 24 V DC
Ausgangsschaltstrom: 2 x 30 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 15 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse92 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.