Wählen Sie Ihr Land

Global

FSP065-RBBN3 Netzgerät

Netzgerät zur Versorgung von Industrial Box Thin Clients

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • DC-Buchse mit Verriegelung
  • Netzkabel EU Typ F und US Typ B enthalten
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FSP065-RBBN3

TypSchaltnetzteil, Klasse I
entsprichtFSP065-RBBN3 vom Hersteller FSP Group Inc.
MTBF100000 h Konfidenzniveau 90% bei 25 °C
Eingangsspannung100 ... 240 V AC
Eingangsstrom1,5 A
Eingangsfrequenz50 ... 60 Hz
Ausgangsstrom3,42 A (bei typischer Spannung, 0 ... 40 °C)
Ausgangsspannung19 V (18,05 ... 19,95 V DC)
Leistung65 W (bei typischer Spannung, 0 ... 40 °C)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55032:2012+AC:2013
EN 55024:2010
IEC 61000-3-2:2014
IEC 61000-3-3:2013
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUIEC 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
IEC 62368-1:2014
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
0 ... 40 °C, 100 % Last
50 °C, 70 % Last
60 °C, 60 % Last
Lagertemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Relative LuftfeuchtigkeitBetrieb: 20 ... 80 %
Lagerung: 10 ... 90 %
Einsatzhöhe5000 m über NN
AnschlussEingang:
Anschluss AC: C6, Klasse 1
Ausgang:
Anschluss DC: 5,5 / 2,5 DC-Buchse, verriegelbar
Abmessungen108,3 mm x 46,3 mm x 30 mm (L x B x H)
Zugelassen fürCE, FCC, UL/cUL listed, CCC, TÜV/GS , Australische GEMS-Verordnung, IC, KCC, AS/NZS CISPR 32:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS 60950.1:2015 (UL AUS und NZ), UL 62368-1 und CSA C22.2 Nr. 62368-1-14
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.