Wählen Sie Ihr Land

Global

GR.TFO.* Spleißkasten

LWL-Spleißkasten aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherer Schutz von Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Bis zu 8 Lichtwellenleiter-Spleißkassetten, 12 Schmelzspleiße je Kassette
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-op-pr- und Ex-tb-zertifiziert
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Große Auswahl an Kabelverschraubungen und Blindverschraubungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN