Wählen Sie Ihr Land

Global

ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-DIN Serielles GatewayDeviceMaster®

Serielles Gateway, EtherNet/IP auf Modbus, 1 Port, für DIN-Hutschienenmontage, mit DB9-Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • DIN-Hutschienenmontage und serieller DB9-Steckverbinder
  • Webbasierte Konfiguration
  • RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
  • Kommunikation EtherNet/IP zu Modbus TCP, Modbus TCP zu EtherNet/IP und Modbus zu Modbus
  • Erweiterte Modbus-Gateway- und Routing-Funktionen
  • Datenzuordnungssubsystem und ein integrierter Modbus-Konzentrator
  • NEMA TS2 zertifiziert

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Korea - KCC
EtherNet/IP™ interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-DIN

UL File NumberE360395
MTBF61,4 a
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe5 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme1,3 W
Allgemeine InformationenRedundante Spannungsversorgung
NennspannungUN24 V DC
Stromaufnahmetyp. 63 mA
SchnittstellentypPer Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig)
Physikalisch1 x DB9
ProtokollMODBUS RTU
Unterstützte Baudraten300 Bit/s bis 230 Kbit/s
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
Physikalisch1 x RJ45
ProtokollEtherNet/IP
Zusätzliche ProtokolleARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO über TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP- & UDP-Socket-Services, Telnet, und TFTP, und unterstützt IP-Multicast-Datenübertragung
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
SchutzartNEMA TS2
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 61010-1-12 / CSA C22.2 Nr. 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
StöraussendungEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 61000-6-2
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP20
AnschlussStromversorgung: Schraubklemmen
Feldbus: 1 x RJ45
Ein-/Ausgänge: 1 x DB9
Material
GehäusePolyamid, UL94V-0
Masse113,4 g
Abmessungen
Höhe99,1 mm
Breite22,9 mm
Länge114,8 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungHutschiene