Wählen Sie Ihr Land

Global

6100-MP-EX-* Steuerungseinheit

Steuerungseinheit zu Überdruckkapselungssystem für Motoren der Serie 6100 in Zündschutzart Ex pxb

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zertifiziert für ATEX- und IECEx Zone 1
  • Maximale Durchflussrate von 14.000 l/min
  • Eigensicheres Bedienfeld für die Parametrierung und Überwachung des Systems
  • Die Steuerung überwacht die Systemfunktion und steuert die Gehäusestromversorgung
  • Hilfskontaktausgänge für Alarm oder Steuerung
  • Mehrere Temperatureingänge für Überwachung und Steuerung
  • Automatischer Druckausgleich für übermäßige Leckage vom Motor

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • PT

Technische Daten 6100-MP-EX-*

Betriebsartmanuell, halbautomatisch oder vollautomatisch - programmierbar
SerieSerie 6100
SystemEx pxb Purge
Anzahl der Volumenaustausche4 bis 19
Gefährliche UmgebungGas
BemessungsspannungUr100 ... 250 V AC, 50 bis 60 Hz / 0,2 A
20 ... 30 V DC / 0,6 A
Anschluss
LeistungEx e-Klemmenblöcke
Anschluss6000-ISB DIN-montierte Anschlussklemme
EingangstypIS 1: Speziell für 6000-TEMP-01 (optional)
IS 2: Speziell für 6100-MP-LPP
Eingang 1: GLU, diskreter Eingang, eigensicher
Eingang 2: GLU, diskreter Eingang, eigensicher
Eingang 3: Speziell für EPV-6100-MP, Flusssignal
Eingang 4: Spezieller Hochdruckschalter, Signal Maximaldruck (optional)
Ausgang IAUX 1
AusgangsartPotenzialfreie Kontakte, einpolige Wechsler
Einschaltstrom5 A
Kontaktbelastung2 A bei 240 V AC ohmsche Last
2 A bei 24 V DC
Ausgang IIAUX 2
AusgangsartPotenzialfreie Kontakte, einpolige Wechsler
Einschaltstrom5 A
Kontaktbelastung2 A bei 240 V AC ohmsche Last
2 A bei 24 V DC
Ausgang IIIGehäuse 1 und 2
AusgangsartPotenzialfreie Kontakte (2), einpolige Schließer
Einschaltstrom72 A
Kontaktbelastung8 A bei 240 V AC / 120 V AC ohmsche Last
8 A bei 24 V DC
LED-AnzeigeSicherer Druck: Blau - Sicherer Druck ist erreicht
Gehäusestromversorgung: Grün - eingeschaltet; Rot - ausgeschaltet
Rapid Exchange: Blau - Spülvorgang läuft
System-Bypass: Gelb - Bypass ist aktiviert
Alarm und Fehler: Rot (blinkt) - Alarmmeldung von einem der Eingänge; Rot (leuchtet dauerhaft) - Fehler
Schutzgasversorgunggeregelte und gefilterte Luft oder Inertgas
Druckbedingunggeregelte Seite: 1,4 ... 8,3 bar [20 ... 120 psig)
nicht geregelte Seite: 4,1 bis 8,3 bar (65 bis 120 psig)
Sicherheitsdruck0,62 mbar [0,25 Zoll WS / 6,4 mm WS minimal für 6100-MP-LPP-*
Durchfluss- und Druckrate2.000 l/min ... 14.000 l/min
siehe EPV-6100-Datenblatt für Durchflussratenstufen
VentildurchflussDruckhaltungsventil: manueller Absperrschieber
Spülventil: Vorsteuer-Schrägsitzventil
Vorsteuerventil: eigensicheres Magnetventil
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) Standardversion
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Niedrigtemperaturvariante, Variante ohne Regler
Lagertemperatur0 ... 80 °C (32 ... 176 °F) Standardversion
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Niedrigtemperaturvariante, Variante ohne Regler
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz , alle Achsen
Schlagfestigkeit15 g, 11 ms, alle Achsen
AnschlussartKlemmen
Aderquerschnittsiehe Handbuch
SchutzartIP66
Kabeleingang3 x M16-Bohrungen, Stecker, die im Lieferumfang enthalten sind, sind nicht für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
4 x M20-Bohrungen, Stecker, die im Lieferumfang enthalten sind, sind nicht für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
MaterialEinlass und Auslass: 1 1/4" NPTF, Edelstahl 316
Interne Rohrleitungen: Kupfer
Schottverschraubungen: Edelstahl 316 (Variante ohne Regler)
Absperrventil: Bronze, Grafoil-Dichtungen
Spülventil: Edelstahl 316, PTFE-Dichtungen
Magnetventil: Messing
Gehäuse: Edelstahl 316L
Regler: Zink (Standardtemperatur); Aluminium (Niedrigtemperatur); n. z. (ohne Regler)
Filter (Pneumatik): Aluminium
Schläuche (Pneumatik): Nylon
Armaturen (Pneumatik): vernickeltes Messing
Masse47,2 kg (104 lb)
Abmessungen897 mm x 583 mm x 216 mm (35,3 Zoll x 23,0 Zoll x 8,5 Zoll)
Höhe897 mm (einschließlich Hebeösen oben und Anschlüsse unten)
Breite583 mm (einschließlich Montagehalterungen)
Tiefe216 mm
ZertifikatCML 19 ATEX 1425X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db eb ib [ib Gb][pxb Gb] IIC T4 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-2:2014
EN 60079-7:2015
EN 60079-11:2012
IECEx-ZulassungIECEx CML 19.0156X
Ex db eb ib [ib Gb][pxb Gb] IIC T4 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Sonstige Normen : EN 61010-1:2010