Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-PUL-ECN-SEP4 Umlenkrolle

Separate Umlenkrolle für Seilzüge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umlenkrolle für sämtliche Seilzugvarianten
  • Für Applikationen mit Seilaustritt ≥ 3°
  • Ideal für Eck- und Wandmontage
  • Aufbrechen von Eis auf Messseil
  • Zum Überbrücken von Kanten und Hindernissen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-PUL-ECN-SEP4

Material
UmlenkrollenhalterungEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
UmlenkrolleHostaform C
RotationsachseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Befestigungsmaterialrostfreier Stahl
Masse150 g
Lieferumfang2 Innensechskantschrauben M4 x 8
2 Innensechskantschrauben M3 x 8