Wählen Sie Ihr Land

Global

EPV-6100-MP-* Druckwächter

Druckwächter für Überdruckkapselungssystem der Serie 6100

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Maximale Durchflussrate von 14.000 l/min
  • Eigensicher bei Anschluss an die Steuereinheit der Serie 6100
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • PT

Technische Daten EPV-6100-MP-*

SerieSerie 6100
SystemEx pxb Purge
Gefährliche UmgebungGas
Anschluss
LeistungEigensichere Verbindung zur Steuereinheit der Serie 6100
SignalEigensicherer 2-drahtiger Druckschalter
Anschluss2-Draht
SchutzgasversorgungReine Luft oder Inertgas
Sicherheitsdruck0,625 mbar (0,25 Zoll WS / 6,4 mm WS)
Gehäusedruck0 bis 50 mbar (0 bis 20,1" WS / 0 bis 510,5 mm WS)
Durchflussrate für Leckkompensationabhängig von der Gehäusedichtung
bei vollständig abgedichtetem Gehäuse
Öffnungsdruckca. 10 mbar (4,0" WS)
ca. 25 mbar (10,0" WS)
ca. 30 mbar (12,1" WS)
ca. 40 mbar (16,1" WS)
ca. 50 mbar (20,1" WS)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit1 g , 3 ... 150 Hz , alle Achsen
Schlagfestigkeit30g,1ms, alle Achsen
MaterialEdelstahl 316L (Gehäuse)
Montage-schwerkraftabhängig
-Luftauslass, Filterseite muss nach unten zeigen
Masse17 kg (37 lb)
ZertifikatCML 19 ATEX 1425X
KennzeichnungEx-Hexagon II2G Ex db eb ib [ib Gb][pxb Gb] IIC T4 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-2:2014
EN 60079-7:2015
EN 60079-11:2012
IECEx-ZulassungIECEx CML 19.0156X
Ex db eb ib [ib Gb][pxb Gb] IIC T4 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Sonstige Normen : EN 61010-1:2010