Wählen Sie Ihr Land

Global

6100-MP-LPP-* Drucksensor

Drucksensor für Überdruckkapselungssystem der Serie 6100

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universelle Montage in jeder Ausrichtung
  • Misst interne Drücke von 0 bis 25 mbar
  • 1 1/2 Zoll NPT-Prozessanschluss
  • Eigensicher bei Anschluss an die Steuereinheit der Serie 6100
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • PT

Technische Daten 6100-MP-LPP-*

SerieSerie 6100
SystemEx pxb Purge
Gefährliche UmgebungGas
Anschluss
LeistungEigensichere Verbindung zur Steuereinheit der Serie 6100
SignalBusanschluss zur Steuereinheit 6100
AnschlussM12-Steckverbinder, 4-polig, max. Länge 30 Meter
LED-AnzeigeStromversorgung: grün
Maximaler Druck0 ... 25 mbar (0 ... 10 Zoll WS) Druckbereich
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit10 ... 100 Hz , 1 g, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Material5052 eloxiertes Aluminium, 6061T6 eloxiertes Aluminium
Montage- beliebige Ausrichtung zum Gehäuse
- nicht schwerkraftabhängig
Masseca. 0,5 kg (1,1lb)
Abmessungen57,2 mm x 81,1 mm x 82,6 mm (2,3" x 3,2" x 3,3")
Höhe146 mm
Breite127,5 mm
Tiefe82,5 mm
BefestigungAussparungslochfür 1 1/2" NPT-Gewinde (Ø 50,8 mm [2"])
mit Dichtscheibe und Mutter
ZertifikatCML 19 ATEX 1425X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-2:2014
EN 60079-11:2012
IECEx-ZulassungIECEx CML 19.0156X
Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Sonstige Normen : EN 61010-1:2010