Wählen Sie Ihr Land
ICDM-RX/EN1-ST/RJ45-DIN Serielles GatewayDeviceMaster®
Serielles Gateway, EtherNet/IP auf Modbus, 1 Port, für DIN-Hutschienenmontage, mit Schraubanschlussklemme
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- DIN-Hutschienenmontage und Schraubklemmstellen
- Kommunikation EtherNet/IP zu Modbus TCP, Modbus TCP zu EtherNet/IP und Modbus zu Modbus
- Erweiterte Modbus-Gateway- und Routing-Funktionen
- Datenzuordnungssubsystem und ein integrierter Modbus-Konzentrator
- Webbasierte Konfiguration
- RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
- NEMA TS2 zertifiziert
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR